ZHCSUR1L December 2005 – December 2024 TPS74301
PRODUCTION DATA
当结温上升至大约 165°C 时,过热保护会禁用输出以使器件冷却。当结温被冷却至大约 140°C 时,输出电路又会被启用。根据功耗、热阻和环境温度的变化,过热保护电路可能会循环开启和关断。这一循环操作会限制稳压器的功耗,防止稳压器因过热而损坏。
激活过热保护电路的情况表示过多的功率耗散或者不够充分的散热。为了实现可靠运行,结温必须被限制为最高 125°C。为了估算一个完整设计中(包括散热)的安全裕量,应提高环境温度直到触发过热保护;使用最差情况负载和信号条件。为了实现更好的稳定性,过热保护必须在比您的应用的最大预计环境温度至少高 40°C 时触发。这种情况在最高预计环境温度和最差情况负载上产生了一个 125°C 最差情况结温。
TPS743 的内部保护电路经过设计,可防止出现过载情况。该电路并不是为了取代适当的散热装置。TPS743 持续不断地运行至热关断状态会降低器件的可靠性。