ZHCSUR1L December 2005 – December 2024 TPS74301
PRODUCTION DATA
在 TJ = 25°C、VOUT = 1.5V、VIN = VOUT(NOM) + 0.3V、VBIAS = 3.3V(旧芯片)、VBIAS = 5.0V(新芯片)、IOUT = 50mA、VEN =VIN、CIN = 1μF、CBIAS = 4.7μF、CSS = 0.01μF(旧芯片)且 COUT = 10μF 时(除非另有说明)

| 旧芯片 |
图 5-3 负载调节(旧芯片)
图 5-5 线性调节(旧芯片)
图 5-7 VIN 压降电压与 IOUT 和温度 (TJ) 间的关系(旧芯片)
图 5-9 VIN 压降电压与 VBIAS – VOUT 和温度 (TJ) 间的关系
图 5-11 VBIAS 压降电压与 IOUT 和温度间的关系(旧芯片)
图 5-13 VBIAS PSRR 与频率间的关系(旧芯片)
图 5-15 VIN PSRR 与频率间的关系(旧芯片)
| 新芯片 |




| 新芯片 |
图 5-27 低电平 PG 电压与 PG 电流间的关系(旧芯片)
图 5-31 VIN 线路瞬态(旧芯片)
图 5-33 输出负载瞬态响应(旧芯片)
图 5-35 跟踪响应(旧芯片)
图 5-39 输出短路恢复
图 5-2 负载调节(新芯片)
图 5-4 负载调节(新芯片)
图 5-6 线路调节(新芯片)
图 5-8 VIN 压降电压与 IOUT 和温度 (TJ) 间的关系(新芯片)
图 5-10 VIN 压降电压与 VBIAS – VOUT 和温度 (TJ) 间的关系
图 5-12 VBIAS 压降电压与 IOUT 和温度间的关系(新芯片)
图 5-16 VIN PSRR 与频率间的关系(旧芯片)
图 5-18 VIN PSRR 与 VIN – VOUT 间的关系(旧芯片)
图 5-20 噪声频谱密度(旧芯片)
图 5-22 IBIAS 与 IOUT 和温度间的关系(旧芯片)
图 5-24 IBIAS 与 VBIAS 和 VOUT 间的关系(旧芯片)
图 5-26 IBIAS 关断与温度间的关系(旧芯片)

| 新芯片 |

| 新芯片 |

图 5-36 上电/断电(旧芯片)
图 5-38 开通响应(旧芯片)