ZHCSUR1L December 2005 – December 2024 TPS74301
PRODUCTION DATA
对于大多数应用,TPS743 设计成具有 5% 以内的瞬态响应,无需任何输出电容器。在某些情况下,瞬态响应可能会受到输入电源瞬态响应的限制。在输入和输出之间的差异小于 300mV 的应用中,这种限制尤其如此。在本例中,添加额外的输入电容不仅可以改善瞬态响应,还可以增加额外的输出电容。在采用稳定输入电源的情况下,添加额外的输出电容可减少瞬态期间的下冲和过冲,但 VOUT 恢复时间会稍长。请参阅典型特性 部分中的“输出负载瞬态响应”。由于旧芯片在不使用输出电容器的情况下是稳定的,并且新芯片在使用 ≥ 2.2μF 的输出电容器时保持稳定,很多应用可以在 LDO 输出端支持很小的电容或者没有电容。对于这些应用,受电器件的局部旁路电容足以满足应用的瞬态要求。该设计避免了在 LDO 输出端使用昂贵的高值电容器,从而降低了总体解决方案成本。