ZHCSYR2D April 2006 – August 2025 TPS73601-EP , TPS73615-EP , TPS73618-EP , TPS73625-EP , TPS73630-EP , TPS73632-EP , TPS73633-EP
PRODUCTION DATA
TPS736xx-EP 属于全新一代 LDO 稳压器系列产品,此系列使用一个 NMOS 导通晶体管来实现超低压降性能、反向电流阻,且不受输出电容器的限制。这些特性与低噪声和使能输入相结合,使得 TPS736xx-EP 非常适合便携式应用。该稳压器系列提供多种固定输出电压版本和一个可调输出版本。所有版本都具有过热以及过流保护,其中包括折返电流限制。
图 7-1 显示了针对固定电压模型的基本电路连接。图 7-2 显示了可调输出版本 (TPS73601-EP) 的连接。使用 图 7-2 中的公式,可以计算任一输出电压的 R1 和 R2。针对共同输出电压的取样电阻器值显示在图 6-2中。为了获得最佳精度,将 R1 和 R2 并联,获得的电阻值大约为 19kΩ。
图 7-1 针对固定电压版本的典型应用电路
图 7-2 可调电压版本的典型应用电路