ZHCSYR2D April 2006 – August 2025 TPS73601-EP , TPS73615-EP , TPS73618-EP , TPS73625-EP , TPS73630-EP , TPS73632-EP , TPS73633-EP
PRODUCTION DATA
对于每一种封装类型,为芯片散热的能力也不同,这体现在印刷电路板 (PCB) 布局的不同考虑中。器件周围没有其他组件的 PCB 区域会将器件的热量散发到周围空气中。JEDEC 低 K 和高 K 板的性能数据显示在 “功率耗散额定值” 表中。使用较重的覆铜可提高器件的散热效率。此外,在散热层添加镀层穿孔也可以提高散热效率。
功耗取决于输入电压和负载情况。功率耗散等于输出电流乘以输出导通元件(VIN 至 VOUT)上的压降所得到的乘积:

通过使用可确保获得所需输出电压的最低输入电压,可大大减小功率耗散。