ZHCSYR2D April 2006 – August 2025 TPS73601-EP , TPS73615-EP , TPS73618-EP , TPS73625-EP , TPS73630-EP , TPS73632-EP , TPS73633-EP
PRODUCTION DATA

| 名称 | SOT23 (DBV) 引脚编号 | SOT223 (DCQ) 引脚编号 | 3x3 SON (DRB) 引脚编号 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| IN | 1 | 1 | 8 | 未稳压的输入电源 |
| GND | 2 | 3、6 | 4,焊盘 | 接地 |
| EN | 3 | 5 | 5 | 使能。驱动 EN 高电平打开稳压器。将这个引脚驱动为低电平来将稳压器置于关断模式。更多详细信息,请参阅“应用信息”下的“关断”部分。如未使用,EN 可被连接至 IN。 |
| NR | 4 | 4 | 3 | 仅限固定电压版本。将一个外部电容器连接到这个引脚来绕开内部带隙生成的噪声,同时减少到低电平的输出噪声。 |
| FB | 4 | 4 | 3 | 反馈。仅限可调电压版本。这是为控制环路误差放大器的输入,并用于设定器件的输出电压。 |
| OUT | 5 | 2 | 1 | 稳压器的输出。无需外部电容器实现此稳定性。 |