ZHCSYR3A June 2006 – August 2025 TPS73201-EP , TPS73215-EP , TPS73216-EP , TPS73218-EP , TPS73225-EP , TPS73230-EP , TPS73233-EP , TPS73250-EP
PRODUCTION DATA
| 电路板 | 封装 | RΘJC | RΘJA | 降额因子 高于 TA = 25°C |
TA ≤ 25°C 额定功率 |
TA = 70°C 额定功率 |
TA = 85°C 额定功率 |
TA = 125°C 额定功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 低 K(2) | DBV | 64°C/W | 255°C/W | 3.9mW/°C | 450mW | 275mW | 215mW | 58mW |
| 高 K(3) | DBV | 64°C/W | 180°C/W | 5.6mW/°C | 638mW | 388mW | 305mW | 83mW |