ZHCSYR3A June 2006 – August 2025 TPS73201-EP , TPS73215-EP , TPS73216-EP , TPS73218-EP , TPS73225-EP , TPS73230-EP , TPS73233-EP , TPS73250-EP
PRODUCTION DATA

| 引脚 | 说明 | |||
|---|---|---|---|---|
| 名称 | SOT23 (DBV) 引脚编号 |
SOT223 (DCQ) 引脚编号 |
3×3 SON (DRB) 引脚编号 |
|
| IN | 1 | 1 | 8 | 未稳压的输入电源 |
| GND | 2 | 3 | 4,焊盘 | 接地 |
| EN | 3 | 5 | 5 | 驱动使能引脚 (EN) 为高电平打开稳压器。将这个引脚驱动为低电平来将稳压器置于关断模式。有关更多详细信息,请参阅“应用信息”中的“关断”部分。如未使用,EN 可被连接至 IN。 |
| NR | 4 | 4 | 3 | 只适用于固定电压版本 — 将外部电容器连接到该引脚来绕过内部带隙生成的噪声,同时使输出噪声降低至极低的水平。 |
| FB | 4 | 4 | 3 | 只适用于可调电压版本 - 这是到控制环路误差放大器的输入,并且用于设定器件的输出电压。 |
| OUT | 5 | 2 | 1 | 稳压器的输出。无需外部电容器实现此稳定性。 |