ZHCSYR3A June 2006 – August 2025 TPS73201-EP , TPS73215-EP , TPS73216-EP , TPS73218-EP , TPS73225-EP , TPS73230-EP , TPS73233-EP , TPS73250-EP
PRODUCTION DATA
由一个电压跟随器配置中的 NMOS 导通元件提供的低开环路输出阻抗可实现很多无输出电容器的运行。当与任一稳压器一同工作时,一个从输出引脚到接地间增加的电容器(标称值 1μF)将减少下冲幅度,但是会增加其持续时间。在可调节版本中,在输出引脚到调节引脚间增加的电容器 CFB 也能提升瞬态响应性能。
当输出过压时,TPS732xx-EP 不具备有源下拉功能。这使得应用能够将诸如替代电源的更高电压源连接至输出。当一个电容器被连接至输出上,如果负载电流快速下降至零,这也将导致一个大于百分之一但小于百分之十的输出过冲。通过增加一个负载电阻器可减少过冲的持续时间。过冲衰减速率由输出电容器 COUT 和内部/外部负载电阻值确定。衰减速率由以下因素确定:
(固定电压版本)

(可调电压版本)