ZHCSYR3A June 2006 – August 2025 TPS73201-EP , TPS73215-EP , TPS73216-EP , TPS73218-EP , TPS73225-EP , TPS73230-EP , TPS73233-EP , TPS73250-EP
PRODUCTION DATA
当导通器件的栅极被拉低时,TPS732xx-EP 的 NMOS 导通元件可提供固有保护,防止电流从稳压器输出端流向输入端。为了确保所有电荷从导通元件的栅极上移除,在输入电压被移除前,使能引脚必须被驱动至低电平。如果这没有被完成,由于栅极上存储的电荷,导通元件也许被保持在打开状态。
在使能引脚被驱动至低电平时,在任一引脚上无需偏置电压即可实现反向电流阻断。请注意,反向电流被定义为由于应用到 OUT 引脚上的电压而从 IN 引脚中流出的电流。由于内部存在 80kΩ 的电阻分压器接地,会有额外电流流入 OUT 引脚(参阅“功能方框图”部分)。
对于 TPS73201,当 VFB 高于 VIN 超过 1V 时,可能会发生反向电流。