ZHCSYR3A June 2006 – August 2025 TPS73201-EP , TPS73215-EP , TPS73216-EP , TPS73218-EP , TPS73225-EP , TPS73230-EP , TPS73233-EP , TPS73250-EP
PRODUCTION DATA
TPS732xx-EP 属于全新一代 LDO 稳压器系列产品,此系列使用一个 NMOS 导通晶体管来实现超低压降性能、反向电流阻断,同时不受输出电容器的限制。这些特性与低噪声和一个使能输入相结合,使得 TPS732xx-EP 非常适合便携式应用。这个稳压器系列提供固定输出电压版本和一个可调输出版本的宽范围选择。所有版本都具有过热以及过流保护,其中包括折返电流限制。
图 7-1显示了针对固定电压模型的基本电路连接。图 7-2 提供了可调输出版本 (TPS73201-EP) 的连接。
图 7-1 针对固定电压版本的典型应用电路
图 7-2 可调电压版本的典型应用电路使用图 7-2 中显示的公式,R1 和 R2 可用于计算任一输出电压。针对共同输出电压的取样电阻器值显示在图 6-2中。为了获得最佳精度,使 R1 和 R2 的并联电阻值约为 19kΩ。