ZHCSUK1O September 2003 – August 2025 TPS731
PRODUCTION DATA
当导通器件的栅极被拉低时,TPS731xx 的 NMOS 导通元件可提供固有保护,防止电流从稳压器输出端流向输入端。为了确保所有电荷从导通元件的栅极上移除,在输入电压被移除前,EN 引脚必须被驱动至低电平。如果这没有被完成,由于栅极上存储的电荷,导通元件也许被保持在打开状态。
在 EN 引脚被驱动至低电平时,在任一引脚上无需偏置电压即可实现反向电路阻断。反向电流被定义为由于施加到 OUT 引脚上的电压而从 IN 引脚中流出的电流。由于内部存在 80kΩ 的电阻分压接地,会有额外电流流入 OUT 引脚(参见 图 6-1 和 图 6-2)。
对于 TPS73101,当 VFB 高于 VIN 超过 1.0V 时,可能会发生反向电流。