ZHCSUK1O September 2003 – August 2025 TPS731
PRODUCTION DATA
TPS731 低压降 (LDO) 线性稳压器采用电压跟随器结构,并使用 NMOS 导通晶体管。该拓扑在使用具有低等效串联电阻 (ESR) 的输出电容器时保持稳定,甚至可实现无电容器运行。此器件还提供高反向阻断(低反向电流)和接地引脚电流,该电流在所有输出电流上几乎保持恒定。
TPS731 利用先进的 BiCMOS 工艺实现高精度,同时提供超低压降电压和低接地引脚电流。未启用时,电流消耗小于 1μA,适用于便携式应用。极低的输出噪声(0.1μF CNR 时为 30μVRMS)使得此器件非常适合为 VCO 供电。该器件受到热关断和折返电流限制的保护。
针对固定电压版本的典型应用电路