ZHCSUK1O September 2003 – August 2025 TPS731
PRODUCTION DATA
由一个电压跟随器配置中的 NMOS 导通元件提供的低开环路输出阻抗可实现很多无输出电容器的运行。与其他稳压器一样,在输出引脚 (OUT) 和地之间加一个电容器(标称值 1μF)将减少下冲量级,但会增加其持续时间。在可调版本中,在 OUT 引脚到 FB 引脚间增加的电容器 CFB 也会提升瞬态响应性能。
当输出过压时,TPS731xx 不具有有源下拉功能。这使得应用能够将诸如替代电源的更高电压源连接至输出。当一个电容器被连接至输出上,如果负载电流快速下降至零,这也将导致一个大于百分之一但小于百分之十的输出过冲。通过增加一个负载电阻器可减少过冲的持续时间。过冲衰减速率由输出电容器 COUT 和内部及外部负载电阻值确定。衰减速率由方程式 4 和方程式 5 确定:
(固定电压版本)

(可调电压版本)