ZHCSMT0K November 2004 – June 2025 TPS730
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIN | 输入电压范围 (1) | 2.7 | 5.5 | V | |||
| IOUT | 持续输出电流 | 0 | 200 | mA | |||
| VFB | 内部基准 (TPS73001) | 1.201 | 1.225 | 1.25 | V | ||
| VOUT | 输出电压范围 (TPS73001) | VFB | 5.5 – VDROPOUT | V | |||
| 输出电压精度 | 0µA < IOUT < 200mA,VOUT+ 1V < VIN < 5.5V | -2% | VOUT(nom) | 2% | |||
| ΔVOUT/ΔVIN | 线路调节(1) | VOUT + 1V ≤ VIN ≤ 5.5V | 0.05 | %/V | |||
| ΔVOUT/ΔIOUT | 负载调整率 | 0µA ≤ IOUT ≤ 200mA | 5 | mV | |||
| VDO(2) | 压降电压 | VIN= VOUT - 0.1V,IOUT = 200mA | 120 | 210 | mV | ||
| ICL | 输出电流限制 | VOUT = 0V(旧芯片) | 285 | 600 | mA | ||
| VIN = VOUT(NOM) + 1V,VOUT = 0.9 x VOUT(NOM)(仅限新芯片) | 320 | 460 | |||||
| ISC | 短路电流限制 | VOUT = 0V(新芯片) | 175 | mA | |||
| IGND | 静态电流(GND 电流) | 0µA ≤ IO ≤ 200mA(旧芯片) | 170 | 220 | µA | ||
| 0µA ≤ IO ≤ 200mA(新芯片) | 250 | 1000 | |||||
| ISHDN | 关断电流 | VEN = 0V,2.7V < VI < 5.5V(旧芯片)(3) | 0.07 | 1 | µA | ||
| VEN = 0V,2.7V < VI < 5.5V(新芯片)(3) | 0.01 | 1 | |||||
| IFB | 反馈引脚电流 | VFB = 1.8V(旧芯片) | 1 | µA | |||
| VFB = 1.8V(新芯片) | 0.05 | ||||||
| PSRR | 电源抑制比 | f = 100Hz | IOUT = 10mA(旧芯片) | 70 | dB | ||
| IOUT = 10mA(新芯片) | 64 | ||||||
| IOUT = 200mA(旧芯片) | 68 | ||||||
| IOUT = 200mA(新芯片) | 65 | ||||||
| f = 10kHz | IOUT = 200mA(旧芯片) | 70 | |||||
| IOUT = 200mA(新芯片) | 49 | ||||||
| f = 100kHz | IOUT = 200mA(旧芯片) | 43 | |||||
| IOUT = 200mA(新芯片) | 39 | ||||||
| Vn | 输出噪声电压 | BW = 200Hz 至 100kHz,IOUT = 200mA | CNR = 0.01µF | 33 | µVRMS | ||
| BW = 200Hz 至 100kHz,IOUT = 200mA | (新芯片)(4) | 69 | |||||
| tSTR | 启动时间 | RL = 14Ω,COUT = 1µF | CNR = 0.001µF | 50 | µs | ||
| CNR = 0.0047µF | 50 | ||||||
| CNR = 0.01µF | 50 | ||||||
| (新芯片)(4) | 500 | ||||||
| VEN(HI) | 高电平使能输入电压 | 2.7V ≤ VIN ≤ 5.5V | 1.7 | VIN | V | ||
| 2.7V ≤ VIN ≤ 5.5V(新芯片) | 0.85 | VIN | |||||
| VEN(LOW) | 低电平使能输入电压 | 2.7V ≤ VIN ≤ 5.5V | 0 | 0.7 | V | ||
| 2.7V ≤ VIN ≤ 5.5V(新芯片) | 0 | 0.425 | |||||
| IEN | 使能引脚电流 | VEN = 0V | -1 | 1 | µA | ||
| VUVLO | UVLO 阈值 | VIN 上升(旧芯片) | 2.25 | 2.65 | V | ||
| VIN 上升(新芯片) | 1.32 | 1.6 | |||||
| VUVLO(HYST) | UVLO 迟滞 | VCC 上升(旧芯片) | 100 | mV | |||
| VCC 上升(新芯片) | 130 | ||||||