ZHCSMT0K November 2004 – June 2025 TPS730
PRODUCTION DATA
指定的稳压器运行结温保证不超过 +125°C;在正常工作条件下,最大结温应限制为 +125°C。这个限制条件限制了稳压器在任何给定应用中可以处理的功率耗散。为确保结温在可接受的限制范围内,应计算允许的最大耗散 PD(max) 和实际耗散 PD(必须小于或等于 PD(max))。
使用 方程式 4 来确定最大功率耗散限值:

其中:
使用 方程式 5 计算稳压器耗散。

静态电流导致的功率耗散可以忽略不计。过多功率耗散会触发过热保护电路。
图 7-7 展示了 TPS730 的最高环境温度与功率耗散之间的关系。该图假设器件焊接在 JEDEC 标准高 K 布局上,电路板上没有气流。电路板的实际热阻抗差异很大。如果应用需要高功率耗散,则透彻了解电路板温度和热阻抗有助于确保 TPS730 不会在高于 125°C 的结温运行。
图 7-7 最高环境温度与功率耗散间的关系可以使用热性能信息 表中所示的热指标 ψJT 和 ψJB 来估算结温。与 RθJA 相比,这些指标是芯片和封装热传递特性的更准确表示。可以使用方程式 6 来估算结温。

其中:
TT 和 TB 都可以使用实际测温仪(红外温度计)在实际应用板上进行测得。
有关测量 TT 和 TB 的详细信息,请参阅使用新的热指标应用手册(可从 www.ti.com 下载)。