ZHCSMT0K November 2004 – June 2025 TPS730
PRODUCTION DATA
这些器件设计为在 2.7V 至 5.5V 的输入电源电压范围内运行。输入电压范围必须为器件提供足够的余量,才能实现稳定输出。该输入电源必须经过良好调节并保持稳定。需要 0.1µF 输入电容器来实现稳定性;如果输入电源存在噪声,则具有低 ESR 的额外输入电容器有助于提高输出噪声性能。