ZHCSLO0E April 2023 – August 2025 TPS62874-Q1 , TPS62875-Q1 , TPS62876-Q1 , TPS62877-Q1
PRODUCTION DATA
该器件具有三个不同的电压范围。CONTROL1 寄存器中的 VRANGE[1:0] 位控制哪个范围有效(请参阅表 8-4)。
| VRANGE[1:0] | 电压范围 |
|---|---|
| 0b00 | 0.4V 至 0.71875V(步长为 1.25mV) |
| 0b01 | 0.4V 至 1.0375V(步长为 2.5mV) |
| 0b10 | 0.4V 至 1.675V(步长为 5mV) |
| 0b11 | 0.4V 至 1.675V(步长为 5mV) |
请注意,每次更改 VRANGE[1:0] 位后都必须对 VSET 寄存器进行写入 – 即使 VSET[7:0] 位的值未变化也是如此。该序列是器件开始使用新电压范围所必需的。