ZHCSLC8M May 2020 – September 2025 TPS628501-Q1 , TPS628502-Q1 , TPS628503-Q1
PRODMIX
TPS62850x-Q1 有两种工作模式:本节讨论的强制 PWM 模式和节 8.4.2中讨论的 PWM/PFM 模式。
当 MODE/SYNC 引脚设置为高电平时,TPS62850x-Q1 在连续导通模式 (CCM) 下以脉宽调制方式运行。开关频率由 COMP 引脚至 GND 之间的电阻器定义,或由施加到 MODE/SYNC 引脚的外部时钟信号定义。在将外部时钟施加于 MODE/SYNC 时,TPS62850x-Q1 遵循施加到该引脚的频率。通常,强制 PWM 模式下的频率范围是 1.8MHz 至 4MHz。但是,考虑到最短导通时间,频率必须在 TPS62850x-Q1 可以工作的范围内。