ZHCSLC8M May 2020 – September 2025 TPS628501-Q1 , TPS628502-Q1 , TPS628503-Q1
PRODMIX
器件的结温 (TJ) 由内部温度传感器监控。如果 TJ 超过 170°C(典型值),器件将进入热关断状态。高侧和低侧功率 FET 均关断,PG 变为低电平。当 TJ 降至 15°C(典型值)的迟滞量以下时,转换器从软启动开始恢复正常运行。在 PFM 暂停期间,热关断未激活。PFM 暂停后,器件最长需要 9µs 才能检测到结温过高的情况。如果 PFM 突发短于此延迟,则器件不会检测到结温过高。