ZHCSLC8N May 2020 – January 2026 TPS628501-Q1 , TPS628502-Q1 , TPS628503-Q1
PRODUCTION DATA
TPS62850x-Q1 的输出电压是可调的。可使用 VOUT 至 GND 之间的电阻分压器对输出电压进行编程,获得 0.6V 至 5.5V 的输出电压。FB 引脚上的电压被调节至 600mV。输出电压的值可根据方程式 6 由所选电阻分压器进行设置。TI 建议选择允许至少 2μA 电流的电阻值,这意味着 R2 的值不得超过 400kΩ。TI 建议使用较低的电阻器值,以实现超高精度和超可靠的设计。