ZHCSLC8M May 2020 – September 2025 TPS628501-Q1 , TPS628502-Q1 , TPS628503-Q1
PRODMIX
图 7-1 测量设置 (TPS62850x-Q1)| 基准 | 说明 | 制造商(1) |
|---|---|---|
| IC | TPS628502QDRLRQ1 | 德州仪器 (TI) |
| L | 0.47µH,电感器,DFE252012PD | Murata |
| CIN | 2 × 10µF / 6.3V GCM188D70J106M | Murata |
| COUT | 当 Vout ≥ 1V 时,为 2 × 10µF / 6.3V GCM188D70J106M | Murata |
| COUT | 当 Vout < 1 V 时,为 3 × 10µF / 6.3V GCM188D70J106M | Murata |
| RCF | 8.06kΩ | 不限 |
| CFF | 10pF | 不限 |
| R1 | 取决于 VOUT | 不限 |
| R2 | 取决于 VOUT | 不限 |
| R3 | 100kΩ | 不限 |