ZHCSPX6G March 2023 – October 2025 TPS61299
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| VIN | 输入电压 | 0.5 | 5.5 | V | |
| VOUT | 升压输出电压,适用于输入电流限值不超过 1.2A 的器件 | 1.8 | 5.5 | V | |
| VOUT | TPS612997 的升压输出电压为 | 1.8 | 5.0 | V | |
| TJ | 结温 | -40 | 125 | °C | |
| L | 有效电感 | 0.47*0.7 | 1 | 2.2*1.3 | µH |
| COUT | OUT 引脚处的有效输出电容,输出电流低于 1A | 5*0.8 | 10 | µF | |
| COUT | OUT 引脚处的有效输出电容,输出电流高于 1A 或使用 TPS612997 | 20 | |||
| CIN | VIN 引脚上的有效输入电容 | 2.2 | µF | ||