ZHCSPX6G March 2023 – October 2025 TPS61299
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
EN 引脚达到高电压后,TPS61299x/xA 开始启动。请参阅 图 7-3 以查看整个过程。在软启动过程中,输入电流限制可能与定义的值略有不同,在进行系统设计时应特别考虑这一点。
当输出电压低于 0.5V 时,TPS61299x/xA 会在短路保护模式下工作,此时电流限值约为 20mA,以减轻功率损耗。当输出电压斜升至 0.5V 以上,但尚未达到 1.8V 时,器件会在不连续导通模式 (DCM) 和连续导通模式 (CCM) 的边界下工作。因此,在此阶段电感器峰值电流限制在约 350mA,平均电感器电流则限制在 80mA。当输出电压上升至 1.8V 及更高后,TPS61299x 开始检测 VSEL 引脚的输出电压配置,然后锁存配置。版本检测时间取决于 VSEL 引脚处的电阻,电阻越高,版本检测时间越长。例如,对于 5V 正常版本,TPS61299x 需要大约 170μs 来进行版本检测。完成版本检测后,TPS61299x 继续开关,输出电压进一步上升。内部软启动时间约为 1.3ms,输出软启动时间随不同的输出电容、负载条件和配置条件而变化。在版本检测阶段之后,TPS61299x 系列器件之间的平均输入电流限值略有不同。对于输入电流限值更高版本的器件 TPS61299/6/7 和 TPS61299/6/7,当输出电压在 1.8V 至 2.5V 之间时,为了减小启动期间的浪涌电流,其实际的平均电感器电流限值小于所定义的输入电流限值。例如,当输出电压在 1.8V 至 2.5V 之间时,TPS61299 和 TPS612997 将电感器平均电流限制在 500mA 以下,TPS612996 则将电感器平均电流限制在 250mA 以下。当输出电压上升至 2.5V 后,输入电流限值恢复为正常的定义值,即 TPS61299 恢复至 1.2A,TPS612996 恢复至 500mA,TPS612997 恢复至 1.9A。对于输入电流限值较低版本的器件 TPS612991/2/3/4/5,一旦输出电压高于 1.8V,其输入电流限值即与定义值相同。在启动期间,器件通常会在 DCM 下工作。