ZHCSPX6G March 2023 – October 2025 TPS61299
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
TPS61299x/xA 是一款同步升压转换器,采用迟滞电流控制方案来运行。TPS61299x/xA 具有 0.5V 和 5.5V 的宽输入电源电压范围(启动时上升电压为 0.7V)。该器件在轻负载条件下仅消耗 95nA 静态电流,可实现高效率。
TPS61299 系列提供从 5 mA 到 1.9A 的宽输入电流限制。对于输入电流限制不超过 1.2A 的器件,输出电压可设置为 1.8V 至 5.5V 的范围。对于 TPS612997,其输入电流限制为 1.9A,建议将 Vout 设置为 1.8V 至 5.0V。非 A 版本器件支持真正的关断功能,而 A 版本器件在 EN 为低电平时支持强制直通功能。TPS61299x/xA 为不同的系统提供快速瞬态性能模式和精确的负载调整模式。