ZHCSPX6G March 2023 – October 2025 TPS61299
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| VIN = 3.6V | VOUT = 5V | IOUT = 0A | |
| VIN = 3.6V | VOUT = 5V | IOUT = 50mA | |
| VIN = 3.6V | VOUT = 5V | Rload = 500Ω | |
| VIN = 3.6V,VOUT = 5V,IOUT = 0mA 至 200mA,20μs 压摆率 | |||
| VIN = 2V 至 4V,20μs 转换率,VOUT = 5V,Rload = 50Ω | |||
| VIN = 3.6V | VOUT = 5V | IOUT = 5mA | |
| VIN = 3.6V | VOUT = 5V | IOUT = 300mA | |
| VIN = 3.6V | VOUT = 5V | Rload = 500Ω | |
| VIN = 3.6V,VOUT = 5V,IOUT = 0mA 至 400mA 扫描 | |||
| VIN = 2V 至 4.5V 扫描,VOUT = 5V,Rload = 25Ω | |||