ZHCSPX6G March 2023 – October 2025 TPS61299
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
当 VOUT 引脚接地短路且输出电压降至低于 0.5V 时,TPS61299x/xA 器件开始限制电感器电流,这与软启动操作相同。当输入电压低于 1.8V 时,TPS61299x/xA 在不连续导通模式 (DCM) 和连续导通模式 (CCM) 的边界下工作,当输入电压高于 1.8V 时在 DCM 下工作。
解除短路之后,TPS61299x/xA 再次执行软启动序列,以便达到稳定的输出电压。