Date Letter Revision History Changes Intro HTMLE (June 2024)to RevisionF (July 2025)
- 将静态电流的说明从“来自 VOUT 的典型静态电流为 95nA”更改为“流入 VOUT 的典型靜態電流為 95nA”Go
- 将关断电流的说明从“VIN 和 SW 关断电流典型值为 60nA”更改为“VIN 关断电流典型值为 60nA”Go
- 添加了光学模块Go
- 删除了 TPS612993 的注释以反映器件的发布情况Go
- 将 TPS612997 的最大升压输出电压从5.5V 更改为5VGo
- 将输出电压精度符号从V~OUT_PWM_ACY 更改为V~OUT_ACYGo
- 在“电气特性”表中添加了 TPS612993/A 信息Go
- 将系统特性表中的输入电流单位从欧姆更改为:ΩGo
- 更新了软启动阶段的电流限制说明。Go
- 将输出电流从 500mA 更改为 200mAGo
- 将输出电流从 10mA 更改为 200mAGo
- 将输出电流从 10mA 更改为 200mAGo