ZHCSU07A September 2024 – October 2025 TPS548B23
PRODUCTION DATA
在配置为内部反馈运行时,该器件实施内部固定的 2ms 软启动时间,在配置为外部反馈运行时,实施可选的(1ms、2ms 或 3ms)软启动时间。
如果启用了断续模式,SS 时间还设置尝试重新启动之前的断续等待时间。在故障触发断续响应后,内部计时器会将断续等待时间设置为 14 × tSS。