ZHCSU07A September 2024 – October 2025 TPS548B23
PRODUCTION DATA
该器件使用过零 (ZC) 电路在跳跃模式期间执行零电感器电流检测。在低侧 MOSFET 关闭之前,将 ZC 阈值设置为较小的负值,从而进入不连续导通模式 (DCM) 运行。进入 DCM 后,ZC 阈值迟滞会在进入 DCM 后将阈值增大到一个较小的正值。因此,该器件可提供更高的轻负载效率。
当负载电流增加到足以使器件退出 DCM 时,ZC 电路必须检测到 16 个连续周期内负电感器电流低于 ZC 阈值,然后再返回 DCM。只需一个没有 ZC 检测的周期,即可退出 DCM。
当输出被启用时,在器件处于软启动状态的前 32 个开关周期内,ZC 电路也会被启用。如果器件经配置用于 FCCM,则 ZC 将被禁用并且器件会在软启动完成后转换至 FCCM。有关软启动完成的说明,请参阅软启动。如果在软启动完成前没有至少 32 个开关周期,例如在启动期间使用高输出预偏置,则在软启动完成后的第一个高侧 MOSFET 导通时间之前不会禁用 ZC。