ZHCSU07A September 2024 – October 2025 TPS548B23
PRODUCTION DATA
要计算输出电感 (LOUT) 的值,请使用方程式 13。输出电容器可以过滤电感器纹波电流 (IIND(ripple))。因此,选择较大的电感器纹波电流会影响输出电容器的选择,因为输出电容器的纹波电流额定值必须等于或大于电感器纹波电流。较大的纹波电流会增加输出纹波电压,但会改善信噪比并有助于使运行保持稳定。通常,为实现平衡性能,电感值必须将纹波电流设置为最大输出电流的约 15% 至 40%。
在此设计中,电感器纹波电流设置为 30A 输出电流的 30%。开关频率为 800klHz、最大 VIN 为 16V 且输出电压为 3.3V 时,根据这些参数,使用方程式 13 计算得出的电感为 0.546µH。选择最接近的标准值 0.55µH。
电感器需要低 DCR 才能实现良好的效率。在饱和前,电感器还需要有高于峰值电感器电流的足够余量。使用方程式 14 来估算电感电流纹波。在此设计中,将 XXX 引脚连接至 VCC,IOC(valley) 设置为 21A,因此在最大 VIN 下使用方程式 15 计算得到的峰值电感器电流为 22.98A。
选择的电感为 Coilcraft XAL7070-551MEB。该电感器的饱和额定电流为 43A,RMS 额定电流为 29A,DCR 最大为 1.6mΩ。选择此电感器是为了具有低 DCR,从而实现高效率。