ZHCSL24D
March 2020 – July 2021
TPS548A28
PRODUCTION DATA
1
特性
2
应用
3
说明
4
修订历史记录
5
引脚配置和功能
6
规格
6.1
绝对最大额定值
6.2
ESD 等级
6.3
建议运行条件
6.4
热性能信息
6.5
电气特性
6.6
典型特征
7
详细说明
7.1
概述
7.2
功能方框图
7.3
特性说明
7.3.1
内部 VCC LDO 以及在 VCC 引脚上使用外部偏置
7.3.2
启用
7.3.3
输出电压设置
7.3.3.1
遥感
7.3.4
内部固定软启动和外部可调软启动
7.3.5
用于输出电压跟踪的外部 REFIN
7.3.6
频率和工作模式选择
7.3.7
D-CAP3 控制
7.3.8
低侧 FET 过零
7.3.9
电流检测和正过流保护
7.3.10
低侧 FET 负电流限制
7.3.11
电源正常
7.3.12
过压和欠压保护
7.3.13
越界 (OOB) 运行
7.3.14
输出电压放电
7.3.15
UVLO 保护
7.3.16
热关断保护
7.4
器件功能模式
7.4.1
自动跳跃 Eco-mode 轻载运行模式
7.4.2
强制连续导通模式
7.4.3
通过 12V 总线为该器件供电
7.4.4
通过 3.3V 总线为该器件供电
7.4.5
通过双电源配置为该器件供电
8
应用和实现
8.1
应用信息
8.2
典型应用
8.2.1
设计要求
8.2.2
详细设计过程
8.2.2.1
输出电压设定点
8.2.2.2
选择开关频率和工作模式
8.2.2.3
选择电感器
8.2.2.4
设置电流限制 (TRIP)
8.2.2.5
选择输出电容器
8.2.2.6
选择输入电容器 (CIN)
8.2.2.7
软启动电容器(SS/REFIN 引脚)
8.2.2.8
EN 引脚电阻分压器
8.2.2.9
VCC 旁路电容器
8.2.2.10
BOOT 电容器
8.2.2.11
PGOOD 上拉电阻器
8.2.3
应用曲线
9
电源相关建议
10
布局
10.1
布局指南
10.2
布局示例
10.2.1
TI EVM 上的热性能
11
器件和文档支持
11.1
文档支持
11.1.1
相关文档
11.2
接收文档更新通知
11.3
支持资源
11.4
商标
11.5
Electrostatic Discharge Caution
11.6
术语表
12
机械、封装和可订购信息
封装选项
机械数据 (封装 | 引脚)
RWW|21
MPQF511B
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息
zhcsl24d_oa
zhcsl24d_pm
10.1
布局指南
在开始使用该器件进行设计之前,请注意以下事项:
将功率元件(包括输入和输出电容器、电感器和 IC)放置在 PCB 的顶面。要屏蔽小信号布线并使其与有噪声的电力线隔离,请至少插入一个实心接地内部平面。
V
IN
去耦电容器对于 FET 的稳健性非常重要。VIN 引脚 21 上需要一个 1μF/25V/X6S/0402 陶瓷电容器。放置这个去耦电容器的 PGND 过孔时应确保去耦电容器比 PGND 过孔更靠近 IC。为了降低过孔连接的 ESL,建议使用两个 8mil 过孔将 PGND 连接到内部 PGND 平面。
强烈建议在 VIN 引脚 10 上使用一个 1μF/25V/X6S/0402 陶瓷电容器。如果不使用这个 0402 尺寸的电容器,则需要将更大尺寸的 V
IN
去耦电容器(0603 或 0805 尺寸)尽可能靠近 IC 引脚 10 和引脚 11 放置。
对于大电流应用 (I
OUT
> 13A),建议在底层使用两个 1μF/25V/X6S/0402 陶瓷电容器。这两个电容器中的一个应在 VIN 引脚 10 和引脚 21 之间居中。为了使该电容器具有良好的连接,需要一根 V
IN
铜线(在底层上)以及两个 V
IN
过孔。另一个电容器可以放置在靠近 IC 封装的位置,就像放置在顶层上的 0402 电容器的镜像副本一样。
至少需要将六个 PGND 过孔尽可能靠近 PGND 引脚(引脚 11 至引脚 15)放置。这样可以更大限度减小寄生阻抗并降低热阻。
将 VCC 去耦电容器(2.2μF/6.3V/X6S/0402 或 2.2μF/6.3V/X7R/0603)尽可能靠近该器件放置。确保 VCC 去耦环路最小。
将 BOOT 电容器尽可能靠近 BOOT 和 SW 引脚放置。使用宽度为 12mil 或更宽的布线进行连接。TI 建议使用额定电压为 10V 的 0.1µF 至 1µF 自举电容器。
连接 SW 引脚和电感器高压侧的 PCB 布线定义为开关节点。开关节点必须尽可能短且宽。
无论是单端检测还是遥感,应始终将反馈电阻放置在该器件附近以尽可能缩短 FB 布线长度。
对于遥感,FB 分压器电阻与远程位置之间的连接应采用一对宽度至少为 12mil 的 PCB 布线,并应在 0.1μF 或更高的高频旁路电容器上实现开尔文检测。遥感信号的接地连接必须连接到 VSNS– 引脚。遥感信号的 V
OUT
连接必须连接到反馈电阻分压器,并让下部反馈电阻端接在 VSNS– 引脚上。为了保持稳定的输出电压并更大限度减小纹波,这对遥感线路应远离任何噪声源(例如电感器和 SW 节点)或高频时钟线路。建议用上下两个接地平面屏蔽这对遥感线路。
对于单端检测,请将较大的 FB 电阻连接到 0.1μF 或更高的高频本地旁路电容器,并使用最短的布线将 VSNS– 短接至 AGND。
该器件在 SS/REFIN 引脚到 AGND 之间不需要电容器,因此建议不要在 SS/REFIN 引脚到 AGND 之间放置电容器。如果 C
SS/REFIN
至 VSNS– 的电容器和 C
SS/REFIN
至 AGND 的电容器都存在,请将 C
SS/REFIN
至 VSNS– 的电容器放置得更靠近 VSNS– 引脚,使连接到 VSNS– 引脚的布线尽可能短。
引脚 2(AGND 引脚)必须连接到内层上的实心 PGND 平面。使用公共 AGND 过孔将电阻连接到内部接地平面(如果适用)。
请参阅
图 10-1
了解布局建议。