ZHCSL24D March   2020  – July 2021 TPS548A28

PRODUCTION DATA  

  1. 特性
  2. 应用
  3. 说明
  4. 修订历史记录
  5. 引脚配置和功能
  6. 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 电气特性
    6. 6.6 典型特征
  7. 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1  内部 VCC LDO 以及在 VCC 引脚上使用外部偏置
      2. 7.3.2  启用
      3. 7.3.3  输出电压设置
        1. 7.3.3.1 遥感
      4. 7.3.4  内部固定软启动和外部可调软启动
      5. 7.3.5  用于输出电压跟踪的外部 REFIN
      6. 7.3.6  频率和工作模式选择
      7. 7.3.7  D-CAP3 控制
      8. 7.3.8  低侧 FET 过零
      9. 7.3.9  电流检测和正过流保护
      10. 7.3.10 低侧 FET 负电流限制
      11. 7.3.11 电源正常
      12. 7.3.12 过压和欠压保护
      13. 7.3.13 越界 (OOB) 运行
      14. 7.3.14 输出电压放电
      15. 7.3.15 UVLO 保护
      16. 7.3.16 热关断保护
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 自动跳跃 Eco-mode 轻载运行模式
      2. 7.4.2 强制连续导通模式
      3. 7.4.3 通过 12V 总线为该器件供电
      4. 7.4.4 通过 3.3V 总线为该器件供电
      5. 7.4.5 通过双电源配置为该器件供电
  8. 应用和实现
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计要求
      2. 8.2.2 详细设计过程
        1. 8.2.2.1  输出电压设定点
        2. 8.2.2.2  选择开关频率和工作模式
        3. 8.2.2.3  选择电感器
        4. 8.2.2.4  设置电流限制 (TRIP)
        5. 8.2.2.5  选择输出电容器
        6. 8.2.2.6  选择输入电容器 (CIN)
        7. 8.2.2.7  软启动电容器(SS/REFIN 引脚)
        8. 8.2.2.8  EN 引脚电阻分压器
        9. 8.2.2.9  VCC 旁路电容器
        10. 8.2.2.10 BOOT 电容器
        11. 8.2.2.11 PGOOD 上拉电阻器
      3. 8.2.3 应用曲线
  9. 电源相关建议
  10. 10布局
    1. 10.1 布局指南
    2. 10.2 布局示例
      1. 10.2.1 TI EVM 上的热性能
  11. 11器件和文档支持
    1. 11.1 文档支持
      1. 11.1.1 相关文档
    2. 11.2 接收文档更新通知
    3. 11.3 支持资源
    4. 11.4 商标
    5. 11.5 Electrostatic Discharge Caution
    6. 11.6 术语表
  12. 12机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

引脚配置和功能

GUID-B4B1F9CA-FF44-427E-9DD9-E91688FA7EE0-low.gif图 5-1 RWW 封装21 引脚 VQFN-HR顶视图
GUID-29407A0B-8A15-4974-AD67-49C0172400E4-low.gif图 5-2 RWW 封装21 引脚 VQFN-HR底视图
表 5-1 引脚功能
编号 名称 I/O(1) 说明
1 BOOT I/O 高侧栅极驱动器(升压端子)的电源轨。从该引脚到 SW 节点之间连接自举电容器。
2 AGND G 接地引脚,内部控制电路的基准点
3 TRIP I/O 电流限制设置引脚。将一个电阻连接到 AGND 即可设置电流限制跳变点。强烈建议使用容差为 ±1% 的电阻。有关 OCL 设置的详细信息,请参阅Topic Link Label7.3.9
4 MODE I MODE 引脚可设置强制连续导通模式 (FCCM) 或跳跃模式的工作模式。它还通过在 MODE 引脚和 AGND 引脚之间连接一个电阻来选择工作频率。建议使用容差为 ±1% 的电阻。详细信息,请参阅表 7-1
5 SS/REFIN I/O 双功能引脚。软启动功能:将电容器连接到 VSNS– 引脚可对软启动时间进行编程。最短软启动时间 (1.5ms) 在内部是固定的。为避免在软启动电容器充电期间发生过冲,该引脚需要一个最小值为 1nF 的电容器。
REFIN 功能:该器件始终将这个 SS/REFIN 引脚上的电压作为控制环路的基准。内部基准电压可由该引脚上的外部直流电压源覆盖以用于跟踪应用。
6 VSNS– I 用于远程电压检测配置的回路连接。它还用作内部基准的接地端。对于单端检测配置,短接至 AGND。
7 FB I 输出电压反馈输入。从 VOUT 到 VSNS–(抽头至 FB 引脚)的电阻分压器可设置输出电压。
8 EN I 启用引脚。使能引脚可开启或关闭直流/直流开关转换器。在启动前将 EN 引脚悬空会禁用转换器。EN 引脚的建议运行条件为最大 5.5V。请勿 将 EN 引脚直接连接到 VIN 引脚。
9 PGOOD O 开漏电源正常状态信号。当 FB 电压超出指定限值时,PGOOD 在 2µs 延迟后变为低电平。
10、21 VIN P 集成功率 MOSFET 对和内部 LDO 的电源输入引脚。应将 VIN 引脚和 PGND 引脚之间的去耦输入电容器尽可能靠近放置。
11、12、13、14、15、16、17、18 PGND G 内部低侧 MOSFET 的电源接地端。至少需要将六个 PGND 过孔尽可能靠近 PGND 引脚放置。这样可以更大限度减小寄生阻抗并降低热阻。
19 VCC I/O 内部 3V LDO 输出。可将 3.3V 或更高电压的外部偏置连接到该引脚以减少内部 LDO 上的功率损耗。该引脚上的电压源为内部电路和栅极驱动器供电。从 VCC 引脚到 PGND 引脚之间需要一个额定电压至少为 6.3V 的 2.2µF 陶瓷电容器作为去耦电容器,并且需要尽可能靠近放置。
20 SW O 电源转换器的输出开关端子。将该引脚连接到输出电感器。
I = 输入,O = 输出,P = 电源,G = 接地