ZHCSL24D March 2020 – July 2021 TPS548A28
PRODUCTION DATA
此设计使用表 8-1 中列出的参数。
| 设计参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VIN | 电压范围 | 4 | 12 | 16 | V | |
| VOUT | 输出电压 | 2.5 | V | |||
| ILOAD | 输出负载电流 | 15 | A | |||
| VRIPPLE | 输出电压纹波 | VIN = 12V,IOUT = 12 A | 10 | mVPP | ||
| VTRANS | 负载阶跃后的输出电压下冲和过冲 | IOUT = 25% 至 75% 阶跃,2A/µs 压摆率 | 50 | mV | ||
| IOVER | 输出过流 | 15 | A | |||
| tSS | 软启动时间 | 5.5 | ms | |||
| fSW | 开关频率 | 0.8 | MHz | |||
| 工作模式 | 跳跃模式 | |||||
| TA | 工作温度 | 25 | °C | |||