ZHCSL24D March 2020 – July 2021 TPS548A28
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VIN | VCC 引脚由有效的外部偏置供电时的输入电压范围 | 2.7 | 16 | V | ||
| VIN | 使用内部 VCC LDO 时的输入电压范围 | 3.0 | 16 | V | ||
| VIN | 使用内部 VCC LDO 时启用转换器之前的最小 VIN | 3.0 | V | |||
| VOUT | 输出电压范围 | 0.6 | 5.5 | V | ||
| 引脚电压 | 外部 VCC 偏置 | 3.13 | 5.3 | V | ||
| 引脚电压 | BOOT 至 SW | -0.1 | 5.3 | V | ||
| 引脚电压 | EN、PGOOD | –0.1 | 5.5 | V | ||
| 引脚电压 | MODE | -0.1 | VCC | V | ||
| 引脚电压 | TRIP、SS/REFIN、FB | -0.1 | 1.5 | V | ||
| 引脚电压 | VSNS–(请参阅 AGND) | -50 | 50 | mV | ||
| IPG | 电源正常输入电流能力 | 0 | 10 | mA | ||
| ILPEAK | 最大峰值电感器电流 | 25 | A | |||
| 最小 RTRIP | 4.0 | kΩ | ||||
| TJ | 工作结温 | -40 | 125 | °C | ||