ZHCSL24D March 2020 – July 2021 TPS548A28
PRODUCTION DATA
EN 引脚上的电阻分压器可用于增加转换器开始其启动序列所需的输入电压。要设置启动电压,首先选择底部电阻 (REN_B)。建议的值介于 1kΩ 和 100kΩ 之间。有一个标称值为 6MΩ 的内部下拉电阻,为了获得准确的计算结果,必须包含该电阻值。当底部电阻值较高(接近 100kΩ)时,这一点尤为重要。本例使用一个与内部电阻并联的 10kΩ 电阻,可得出等效底部电阻为 9.98kΩ。目标启动电压的顶部电阻值通过Equation28 计算得出。本例为 REN_T 选择最接近的标准值 20kΩ。在宽输入范围应用中选择启动电压时,请注意不要超过 EN 引脚的绝对最大电压 6V。

对于选择的 EN 电阻分压器,启动电压和停止电压可通过Equation29 和Equation30 计算得出。