ZHCSZC5 December 2025 TPS544B27W
PRODUCTION DATA
TPS544B27W 器件实现了三种过热保护 (OTP) 机制,可提供全面热安全。对于所有机制,当检测到的 IC 温度超过相应阈值时,开关停止。通过 OT_FAULT_RESPONSE PMBus 命令,器件按照配置对所有机制进行响应。
控制器通过片上温度传感器监测温度。使用模拟比较器将该检测到的温度与通过 SEL_OTF_BG 选择的阈值进行比较。
功率级芯片采用单独的 OTP 温度传感器,其固定阈值为 166°C(典型值)(上升)。
第三种 OTP 机制(通过 OT_FAULT_LIMIT 选择的用户可编程 OTP)不起作用。如果通过 READ_TEMPERATURE_1 遥测监控的器件温度大于 OT_FAULT_LIMIT,则器件不会响应。该器件也不会对大于编程的 OT_WARN_LIMIT 的 READ_TEMPERATURE_1 做出响应。