ZHCSZC5 December 2025 TPS544B27W
PRODUCTION DATA
VOUT_MARGIN_HIGH 在图 7-21 中展示并在表 7-25 中进行介绍。
返回到汇总表。
写入事务:写入字
读取事务:读取字
数据格式:ULINEAR16,相对值,步进值 1.953m LSB,由 VOUT_MODE 确定
NVM 备份:EEPROM
更新:动态 当 OPERATION 命令设置为“高裕度”时,该命令可用于增加稳压电压的值。由于在 VOUT_MODE[7] 中将 VOUT 格式设置为相对值,因此命令输出电压将增加此命令中所示的乘法系数。数据有效性:尝试更改只读位 (VOUT_MARGIN_HIGH[15:11]) 被视为无效数据或不受支持的数据 (ivd),器件会按照 STATUS_CML 中的 IVD 位所述进行响应。
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
| RESERVED | RESERVED | RESERVED | RESERVED | RESERVED | VOUT_MARGIN_HIGH[10:0] | ||
| R-0h | R-0h | R-0h | R-0h | R-0h | R/W-XXh | ||
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| VOUT_MARGIN_HIGH[10:0] | |||||||
| R/W-XXh | |||||||
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 15 | RESERVED | R | 0h | |
| 14 | RESERVED | R | 0h | |
| 13 | RESERVED | R | 0h | |
| 12 | RESERVED | R | 0h | |
| 11 | RESERVED | R | 0h | |
| 10:0 | VOUT_MARGIN_HIGH[10:0] | R/W | X | 高裕度输出电压。写入值映射到 1.5625% 的分辨率。此外,这些值仅映射到 NVM 中的两个选项。请参阅下表了解更多详情。 |