ZHCSZC5 December 2025 TPS544B27W
PRODUCTION DATA
VOUT_DROOP 在图 7-24 中展示并在表 7-31 中进行介绍。
返回到汇总表。
写入事务:不适用
读取事务:读取字
数据格式:直接 (0.1mOhm/LSB)
NVM 备份:无
更新:不适用 VOUT_DROOP 命令设置输出电压随输出电流增加而降低的速率(以 mV/A (mOhm) 为单位),以便用于自适应电压定位。这也可以称为直流负载线路 (DCLL)。
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
| RESERVED | RESERVED | RESERVED | RESERVED | RESERVED | RESERVED | RESERVED | RESERVED |
| R-0h | R-0h | R-0h | R-0h | R-0h | R-0h | R-0h | R-0h |
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| RESERVED | RESERVED | RESERVED | VOUT_DROOP[4:0] | ||||
| R-0h | R-0h | R-0h | R-0h | ||||
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 15 | RESERVED | R | 0h | |
| 14 | RESERVED | R | 0h | |
| 13 | RESERVED | R | 0h | |
| 12 | RESERVED | R | 0h | |
| 11 | RESERVED | R | 0h | |
| 10 | RESERVED | R | 0h | |
| 9 | RESERVED | R | 0h | |
| 8 | RESERVED | R | 0h | |
| 7 | RESERVED | R | 0h | |
| 6 | RESERVED | R | 0h | |
| 5 | RESERVED | R | 0h | |
| 4:0 | VOUT_DROOP[4:0] | R | 0h | 输出压降。该字段反映有效 DCLL 设置:DCLL_0 或 DCLL_1。通过 PMB_ADDR 引脚配置来选择 DCLL_0 或 DCLL_1。 |