ZHCSZC5 December 2025 TPS544B27W
PRODUCTION DATA
SVID_IMAX 在图 7-79 中展示并在表 7-102 中进行介绍。
返回到汇总表。
写入事务:写入字
读取事务:读取字
数据格式:无符号二进制(2 字节)
NVM 备份:EEPROM
更新:动态 该寄存器包含用于 ICC_MAX 和输入电流检测配置的位。
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
| ICC_MAX[2:0] | RESERVED | PEC_REQ | EN_AIMON | SEL_ZC[1:0] | |||
| R/W-Xh | R/W-0h | R/W-Xh | R/W-Xh | R/W-Xh | |||
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| RESERVED | RESERVED | RESERVED | RESERVED | RESERVED | PIN_SENSE_RES[2:0] | ||
| R-0h | R-0h | R-0h | R/W-X | R-0h | R/W-Xh | ||
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 15:13 | ICC_MAX[2:0] | R/W | X | 这些位设置 SVID 寄存器 21h 中的 ICC_MAX 设置和 READ_IOUT 指数,如下表所示。此外,这些位还设置内部遥测增益。如果未使用 SVID 接口,TI 建议使用 ICC_MAX >= 0b010。 |
| 12 | RESERVED | R/W | 0h | |
| 11 | PEC_REQ | R/W | X | 该位决定器件如何处理没有 PEC 字节的事务。
|
| 10 | EN_AIMON | R/W | X | 该位启用 PMB_ADDR/IMON 引脚上的模拟 IMON 功能。
|
| 9:8 | SEL_ZC[1:0] | R/W | X | 该位字段选择过零阈值。
|
| 7 | RESERVED | R | 0h | |
| 6 | RESERVED | R | 0h | |
| 5 | RESERVED | R | 0h | |
| 4 | RESERVED | R/W | X | |
| 3 | RESERVED | R | 0h | |
| 2:0 | PIN_SENSE_RES[2:0] | R/W | X | 根据用于输入电流/功率测量的外部检测电阻器设置这些位,如下表所示。 |