ZHCSZC5 December 2025 TPS544B27W
PRODUCTION DATA
TPS544B27W 器件是一款高度集成的降压转换器,采用 D-CAP+ 控制拓扑,可实现快速瞬态响应。所有可编程参数均可通过 PMBus 接口进行配置,而且可作为新的默认值存储在非易失性存储器 (NVM) 中,以尽可能减少外部元件数量。这些特性使得该器件非常适合空间受限型应用。
该器件上提供了过流故障 (OCF)、VOUT 过压故障 (OVF)、欠压故障 (UVF) 和过热故障的故障管理和状态报告。TPS544B27W 器件提供全套(包括输出电压、输出电流和器件温度)遥测功能。此外,还为板级电源管理提供了通过外部检测电阻进行的输入电源监控。
TPS544B27W 是一款无铅器件,符合 RoHS 标准,无需豁免。