ZHCSM43B August 2022 – February 2024 TPS543B22
PRODUCTION DATA
参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
电源电压 | ||||||
IQ(VIN) | VIN 工作非开关电源电流 | VEN = 1.3V、VFB = 550mV、VVIN = 12V,1MHz | 1200 | 1600 | µA | |
ISD(VIN) | VIN 关断电源电流 | VEN = 0V、VVIN = 12V | 20 | 32 | µA | |
VINUVLO(R) | VIN UVLO 上升阈值 | VIN 上升 | 3.8 | 4.00 | 4.2 | V |
VINUVLO(H) | VIN UVLO 迟滞 | 150 | mV | |||
内部 LDO | ||||||
VVDRV | 内部线性稳压器输出电压 | VVIN = 12V,IVDRV = 25mA | 4.5 | V | ||
内部线性稳压器压降电压 | VVIN – VVDRV,VVIN = 3.8V,IVDRV = 25mA | 390 | mV | |||
内部线性稳压器短路电流限制 | VVIN = 12V | 150 | mA | |||
VCCUVLO(R) | VCC UVLO 上升阈值 | 3.4 | V | |||
VCCUVLO(H) | VCC UVLO 迟滞 | 0.4 | V | |||
ENABLE | ||||||
VEN(R) | EN 电压上升阈值 | EN 上升,启用开关 | 1.2 | 1.25 | V | |
VEN(F) | EN 电压下降阈值 | EN 下降,禁用开关 | 1.05 | 1.1 | V | |
VEN(H) | EN 电压迟滞 | 100 | mV | |||
EN 引脚拉电流 | VEN = 1.1 V | 1.75 | µA | |||
EN 引脚拉电流 | VEN = 1.3 V | 11.6 | µA | |||
EN 高电平到开关延迟开始 (1) | EN 电压范围为 0V 至 3V,上升 | 1 | ms | |||
基准电压 | ||||||
VFB | 反馈电压 | TJ = -40°C 至 150°C | 497.5 | 500 | 502.5 | mV |
IFB(LKG) | 流入 FB 引脚的输入漏电流 | VFB = 500mV,非开关,VVIN = 12V,VEN = 0V | 3 | nA | ||
遥感放大器 | ||||||
ILEAK(GOSNS) | GOSNS 引脚的电流输出 | 85 | 90 | 95 | µA | |
VIRNG(GOSNS) | 用于调节的 GOSNS 共模电压 | AGND +/- VGOSNS | –100 | 100 | mV | |
开关频率和振荡器 | ||||||
fSW | 开关频率 | RFSEL = 24.3kΩ 至 AGND | 450 | 500 | 550 | kHz |
fSW | 开关频率 | RFSEL = 17.4kΩ 至 AGND | 675 | 750 | 825 | kHz |
fSW | 开关频率 | RFSEL = 11.8kΩ 至 AGND | 900 | 1000 | 1100 | kHz |
fSW | 开关频率 | RFSEL = 8.06kΩ 至 AGND | 1350 | 1500 | 1650 | kHz |
fSW | 开关频率 | RFSEL = 4.99kΩ 至 AGND | 1980 | 2200 | 2420 | kHz |
同步 | ||||||
VIH(sync) | 高电平输入电压 | 1.8 | V | |||
VIL(sync) | 低电平输入电压 | 0.8 | V | |||
FSYNC(range) | 频率同步范围不会对环路稳定性产生不利影响。(1) | FCLK – 20% | FCLK + 20% | |||
软启动 | ||||||
tSS1 | 软启动时间 0 至 100% VOUT | RMSEL = 1.78kΩ | 1 | ms | ||
tSS2 | 软启动时间 0 至 100% VOUT | RMSEL = 2.21kΩ | 2 | ms | ||
tSS3 | 软启动时间 0 至 100% VOUT | RMSEL = 2.74kΩ | 4 | ms | ||
tSS4 | 软启动时间 0 至 100% VOUT | RMSEL = 3.32kΩ | 8 | ms | ||
功率级 | ||||||
RDS(on)HS | 高侧 MOSFET 导通电阻 | TJ = 25°C,VVIN = 12V,VBOOT-SW = 4.5V | 6.5 | mΩ | ||
RDS(on)LS | 低侧 MOSFET 导通电阻 | TJ = 25°C,VVDRV = 4.5V | 2.0 | mΩ | ||
VVIN(TH_r) | VIN 节流上升阈值 | TJ = 25°C。VIN 上升时削弱高侧栅极驱动器 | 16 | V | ||
VVIN(TH_f) | VIN 节流下降阈值 | TJ = 25°C。VIN 下降时恢复高侧栅极驱动器 | 15.5 | V | ||
VBOOT-SW(UV_R) | BOOT-SW UVLO 上升阈值 | VBOOT-SW 上升 | 3.2 | V | ||
VBOOT-SW(UV_F) | BOOT-SW UVLO 下降阈值 | VBOOT-SW 下降 | 2.8 | V | ||
TON(min) | 最小 ON 脉冲宽度 | 22 | 28 | ns | ||
TOFF(min) | 最小 OFF 脉冲宽度 (1) | 115 | ns | |||
电流检测和过流保护 | ||||||
IHS(OC1) | 高侧峰值电流限值 | RMSEL = 2.1kΩ | 26.1 | 29 | 31.9 | A |
IHS(OC2) | RMSEL = 22.1kΩ | 20.7 | 23 | 25.3 | A | |
ILS(OC1) | 低边谷值电流限值 | RMSEL = 2.1kΩ | 21.15 | 23.5 | 25.85 | A |
ILS(OC2) | RMSEL = 22.1kΩ | 16.74 | 18.6 | 20.46 | A | |
ILS(NOC) | 低边负电流限值 | SW 引脚的输入电流 | 7 | A) | ||
输出过压和欠压保护 | ||||||
VOVP | 过压保护(OVP)阈值电压 | VFB 上升 | 120% | VREF | ||
VUVP | 欠压保护 (UVP) 阈值电压 | VFB 下降 | 80% | VREF | ||
电源正常 | ||||||
电源正常阈值 | VFB 上升(正常) | 88% | 91% | 94% | VREF | |
电源正常阈值 | VFB 上升(OV 故障) | 112% | 115% | 118% | VREF | |
电源正常阈值 | VFB 下降(正常) | 103.5% | 106.5% | 109.5% | VREF | |
电源正常阈值 | VFB 下降(故障) | 79% | 82% | 85% | VREF | |
IPG(LKG) | 漏极开路输出为高电平时,流入 PG 引脚的漏电流 | VPG = 4.7 V | 5 | µA | ||
VPG(low) | PG 低电平输出电压 | IPG = 2mA,VIN = 12V | 0.6 | V | ||
有效 PG 输出的最小 VIN | EN = 0V,PG 上拉至 5V | 1 | V | |||
PG 延迟,从低到高 | 201 | us | ||||
PG 延迟,从高到低 | 11 | µs | ||||
断续 | ||||||
重启之前的断续时间 | 7*tSS | ms | ||||
输出放电 | ||||||
RDischg | 输出放电电阻 | VVIN = 12V,VSW = 0.5V,禁用电源转换。 | 100 | Ω | ||
热关断 | ||||||
TJ(SD) | 热关断阈值(1) | 温度上升 | 165 | 175 | °C | |
TJ(HYS) | 热关断迟滞 (1) | 12 | °C |