ZHCSM43B August 2022 – February 2024 TPS543B22
PRODUCTION DATA
输出电压通过由 RFBT 和 RFBB 从输出节点到 FB 引脚创建的电阻分压器进行设置。使用容差为 1% 或更好的电阻器。在此示例设计中,为 RFBB 选择 4.99kΩ。根据方程式 28 计算得出的 RFBT 等于 4.99kΩ。这是标准 1% 电阻器。
如果 PCB 布局不使用节 7.4.1中推荐的 AGND 至 PGND 连接,反馈引脚上的噪声会降低最大负载情况下的输出电压调节性能。使用 1.00kΩ 的较小 RFBB 可尽可能减少这种噪声的影响。