ZHCSM43B August 2022 – February 2024 TPS543B22
PRODUCTION DATA
当存在外部时钟时,器件会将开关频率与时钟同步。只要外部时钟不存在,器件就会默认为内部 PWM 振荡器频率。
如果器件在施加外部时钟信号之前启动,则内部 PWM 振荡器频率由 RFSEL 电阻根据节 6.3.5.3 进行设置。器件以该频率切换,直到应用外部时钟或外部时钟不存在。
如果在器件启动之前应用外部时钟,则不需要 RFSEL 电阻。然后,器件会解码外部时钟频率,并选择内部 PWM 振荡器频率。
| 外部同步时钟频率 (kHz) | 已解码的内部 PWM 振荡器频率 (kHz) |
|---|---|
| 400 – 600 | 500 |
| 600 – 857 | 750 |
| 857 – 1200 | 1000 |
| 1200 – 1810 | 1500 |
| 1810 – 2640 | 2200 |
外部同步时钟频率范围的阈值具有大约 ±5% 的容差。如果外部时钟频率在该容差范围内,则内部 PWM 振荡器频率可能被解码为高于或低于该阈值的频率。由于内部频率是在丢失同步时钟的情况下使用的频率,因此 TI 建议选择输出 LC 滤波器和斜坡选择以确保任一频率的稳定性。表 6-3 显示了解码阈值的容差范围。如果外部时钟要在这些范围内,TI 建议设计转换器以确保转换器在两种可能的内部 PWM 振荡器频率下的稳定性。
| 最小值 (kHz) | 典型值 (kHz) | 最大值 (kHz) |
|---|---|---|
| 570 | 600 | 630 |
| 814 | 857 | 900 |
| 1140 | 1200 | 1260 |
| 1736 | 1810 | 1884 |