ZHCSM43B August 2022 – February 2024 TPS543B22
PRODUCTION DATA
MODE 引脚用于在四种不同的软启动时间之间进行选择,如果负载对稳压器的输出电压有特定的时序要求,这将非常有用。如果输出电容非常大,并且需要大量电流以将输出电容器快速充电至输出电压电平,则较长的软启动时间也很有用。为电容器充电所需的大电流可能会达到电流限制,或导致输入电压轨由于从输入电源汲取过多电流而下降。限制输出电压压摆率可以解决这两个问题。该示例设计将软启动时间设置为 1.0ms。在此软启动时间下,将输出电容器充电至标称输出电压所需的电流仅为 0.14A。