ZHCSM43B August 2022 – February 2024 TPS543B22
PRODUCTION DATA
通过在 SYNC/FSEL 引脚和 AGND 之间连接一个电阻器 (RFSEL) 来选择器件的开关频率。表 6-1 中列出了频率选项及其对应的编程电阻。要求使用容差为 1% 或更好的电阻器。
RFSEL 允许的标称范围 (1%) (kΩ) | 推荐 E96 标准值 (1%) (kΩ) | 推荐 E12 标准值 (1%) (kΩ) | fSW (kHz) |
---|---|---|---|
≥ 24.0 | 24.3 | 27.0 | 500 |
17.4 – 18.0 | 17.4 | 17.8 | 750 |
11.8 – 12.1 | 11.8 | 12.1 | 1000 |
8.06 – 8.25 | 8.06 | 8.25 | 1500 |
≤ 5.11 | 4.99 | 4.75 | 2200 |