ZHCSQS9E November 2007 – January 2024 TPS5430-Q1
PRODUCTION DATA
TPS5430-Q1 需要一个输入去耦电容器,并且根据具体应用需要一个大容量输入电容器。去耦电容器 C1 的建议值为 10μF。需要高质量陶瓷型 X5R 或 X7R。对于某些应用,只要不超过输入电压和电流纹波的额定值,可以使用较小值的去耦电容器。额定电压必须大于最大输入电压,包括纹波电压。
此输入纹波电压可以通过方程式 2 估算得出:
其中:
IOUT(MAX) 为最大负载电流。
fSW 为开关频率。
CIN 为输入电容器值。
ESRMAX 为输入电容器的最大串联电阻。
除此之外,还需要检查最大 RMS 纹波电流。在最坏的情况下,可以通过方程式 3 估算得出此值:
在这种情况下,输入纹波电压可以是 156mV,RMS 纹波电流可以是 1.5A。输入电容器两端的最大电压可以是 VIN 最大值 + ΔVIN/2。所选输入去耦电容器的额定电压为 25V,纹波电流容量大于 3A,提供了足够的裕量。非常重要的是,在任何情况下都不得超过电压和电流的最大额定值。
此外,可能需要一些大容量电容,尤其是当 TPS5430-Q1 电路的位置不在输入电压源约 2 英寸以内时。此电容器的值并不重要,但其额定值还必须能够应对包含纹波电压在内的最大输入电压,并必须能够对输出进行滤波,以使输入纹波电压是可以接受的。