ZHCSQS9E November 2007 – January 2024 TPS5430-Q1
PRODUCTION DATA
稳压器的 ENA 引脚可提供电气开/关控制功能。ENA 电压超过阈值电压后,稳压器就会开始运行,且内部慢启动开始斜升。如果 ENA 电压被拉至阈值电压以下,稳压器停止开关且内部慢启动复位。将该引脚接地或连接到任何低于 0.5V 的电压将禁用稳压器并激活关断模式。在关断模式下,TPS5430-Q1 的静态电流通常为 15µA。
ENA 具备一个内部上拉电流源,从而允许用户将 ENA 引脚悬空。如果应用需要控制 ENA,可使用漏极开路或集电极开路输出逻辑与该引脚连接。要限制启动期间的浪涌电流,可使用内部慢启动电路将基准电压从 0V 线性斜升至其最终值。内部慢启动时间通常为 8ms。