ZHCSQS9E November 2007 – January 2024 TPS5430-Q1
PRODUCTION DATA
如需计算输出电感器的最小值,请使用方程式 4:

KIND 是一个系数,表示电感器纹波电流值与最大输出电流之比。在确定电感器中的纹波电流值时,需要考虑三件事:峰峰值纹波电流会影响输出纹波电压幅度,纹波电流会影响峰值开关电流,纹波电流值决定了电路变得不连续的位置。对于使用 TPS5430-Q1 的设计,0.2 至 0.3 的 KIND 可以产生良好的效果。当与适当的输出电容器配合使用时,可以获得低输出纹波电压,峰值开关电流远低于电流限制设定点,并且在不连续运行之前可以拉取相对较低的负载电流。
在此设计示例中,使用 KIND = 0.2,且计算得出的最小电感值为 12.5µH。此设计中使用的下一个最高标准值为 15μH。
对于输出滤波电感而言,不得超出额定 RMS 电流和饱和电流。RMS 电感器电流可以在方程式 5中找到。

而峰值电感器电流可以使用方程式 6 来确定:

对于此设计,RMS 电感器电流为 3.003A,峰值电感器电流为 3.31A。所选的电感器为 Sumida CDRH104R-150 15μH。该电感器的饱和电流额定值为 3.4A,均方根电流额定值为 3.6A,可轻松满足这些要求。可以使用额定值较低的电感器,但选择该器件是因为其低元件高度。通常,与 TPS5430-Q1 配合使用的电感值为 10μH 至 100μH。