ZHCSQS9E November 2007 – January 2024 TPS5430-Q1
PRODUCTION DATA
通过将外部电阻分压器网络的中心点电压反馈回 VSENSE 引脚来设置稳压器的输出电压。在稳定状态运行时,VSENSE 电压必须等于电压基准 1.221V。
TPS5430-Q1 实施内部补偿以简化稳压器设计。由于 TPS5430-Q1 使用电压模式控制,因此在片上设计了 3 类补偿网络,以提供高交叉频率和高相位裕度,从而实现良好的稳定性。更多详细信息,请参阅预告信息 部分中的内部补偿网络。